Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030713 | EAN 4012195434238
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG13,5-PG9 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 9 mm Gewindemaß PG Außen 13,5 Gewindemaß PG Innen 9 Halogenfrei ja Maß D 9,5 mm Maß E 26 mm Maß L1 9 mm Maß L2 6 mm Maß L3 9,5 mm Schlüsselweite 24 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R PG13- 9 PA / 2030713 , 0.21MB , pdf