Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Reduktionen/
…
/
Reduktion, PG-Gewinde
Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030705 | EAN 4012195824350



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
Schlüsselweite
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0163 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG11-PG7 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindeart Innengwinde | PG |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindemaß PG Außen | 11 |
Gewindemaß PG Innen | 7 |
Halogenfrei | ja |
Schlüsselweite | 22 |
Vernickelt | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß D | 7,5 mm |
---|---|
Maß E | 24 mm |
Maß L1 | 8 mm |
Maß L2 | 6 mm |
Maß L3 | 9,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
Schlüsselweite
Art.Nr.
107 R PG11- 7 PA
11
7
22
2030705
107 R PG13- 9 PA
13,5
9
24
2030713
107 R PG16- 9 PA
16
9
27
2030748
107 R PG16-11 PA
16
11
27
2030756
107 R PG21-11 PA
21
11
32
2030764
107 R PG21-13 PA
21
13,5
32
2030772
107 R PG21-16 PA
21
16
32
2030780
107 R PG29-16 PA
29
16
40
2030799
107 R PG29-21 PA
29
21
39
2030802
107 R PG36-29 PA
36
29
50
2030810
107 R PG36-21 PA
36
21
50
2030829
107 R PG42-29 PA
42
29
55
2030837
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
Schlüsselweite
107 R PG11- 7 PA
Art.Nr.
2030705
Gewindemaß PG Außen
11
Gewindemaß PG Innen
7
Schlüsselweite
22
107 R PG13- 9 PA
Art.Nr.
2030713
Gewindemaß PG Außen
13,5
Gewindemaß PG Innen
9
Schlüsselweite
24
107 R PG16- 9 PA
Art.Nr.
2030748
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 R PG16-11 PA
Art.Nr.
2030756
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
Gewindemaß PG Innen
11
107 R PG21-11 PA
Art.Nr.
2030764
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
Gewindemaß PG Innen
11
107 R PG21-13 PA
Art.Nr.
2030772
Gewindemaß PG Innen
13,5
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG21-16 PA
Art.Nr.
2030780
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
Gewindemaß PG Innen
16
107 R PG29-16 PA
Art.Nr.
2030799
Gewindemaß PG Außen
29
Gewindemaß PG Innen
16
Schlüsselweite
40
107 R PG29-21 PA
Art.Nr.
2030802
Schlüsselweite
39
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
29
107 R PG36-29 PA
Art.Nr.
2030810
Schlüsselweite
50
Gewindemaß PG Außen
36
Gewindemaß PG Innen
29
107 R PG36-21 PA
Art.Nr.
2030829
Schlüsselweite
50
Gewindemaß PG Außen
36
Gewindemaß PG Innen
21
107 R PG42-29 PA
Art.Nr.
2030837
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
42
Schlüsselweite
55