Startseite

Reduktion, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2030661 | EAN 4012195403999

Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Außen
Gewindemaß metrisch Innen
Schlüsselweite

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0925 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM50-M32
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Gewindeart Außengewindemetrisch
Gewindeart Innengwindemetrisch
Gewindelänge12 mm
Gewindemaß metrisch Außen50
Gewindemaß metrisch Innen32
Halogenfreija
Schlüsselweite55
Vernickeltnein
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß E60 mm
Maß L18 mm
Maß L112 mm
Maß L26 mm
Maß L318 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewindemaß metrisch Außen
Gewindemaß metrisch Innen
Schlüsselweite
107 R M20-12 PA
Art.Nr.
2030616
Gewindemaß metrisch Außen
20
Gewindemaß metrisch Innen
12
Schlüsselweite
24
107 R M20-16 PA
Art.Nr.
2030619
Schlüsselweite
24
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
107 R M25-12 PA
Art.Nr.
2030624
Gewindemaß metrisch Innen
12
Schlüsselweite
29
Gewindemaß metrisch Außen
25
107 R M25-16 PA
Art.Nr.
2030626
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
Gewindemaß metrisch Innen
16
107 R M25-20 PA
Art.Nr.
2030628
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
Gewindemaß metrisch Innen
20
107 R M32-12 PA
Art.Nr.
2030632
Schlüsselweite
36
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
32
107 R M32-16 PA
Art.Nr.
2030634
Schlüsselweite
36
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
32
107 R M32-20 PA
Art.Nr.
2030637
Gewindemaß metrisch Innen
20
Schlüsselweite
36
Gewindemaß metrisch Außen
32
107 R M32-25 PA
Art.Nr.
2030640
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
Gewindemaß metrisch Innen
25
107 R M40-16 PA
Art.Nr.
2030643
Gewindemaß metrisch Innen
16
Schlüsselweite
46
Gewindemaß metrisch Außen
40
107 R M40-20 PA
Art.Nr.
2030646
Gewindemaß metrisch Innen
20
Schlüsselweite
46
Gewindemaß metrisch Außen
40
107 R M40-25 PA
Art.Nr.
2030649
Schlüsselweite
46
Gewindemaß metrisch Außen
40
Gewindemaß metrisch Innen
25
107 R M40-32 PA
Art.Nr.
2030652
Schlüsselweite
46
Gewindemaß metrisch Außen
40
Gewindemaß metrisch Innen
32
107 R M50-20 PA
Art.Nr.
2030655
Schlüsselweite
55
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
50
107 R M50-25 PA
Art.Nr.
2030659
Gewindemaß metrisch Außen
50
Gewindemaß metrisch Innen
25
Schlüsselweite
55
107 R M50-32 PA
Art.Nr.
2030661
Schlüsselweite
55
Gewindemaß metrisch Außen
50
Gewindemaß metrisch Innen
32
107 R M50-40 PA
Art.Nr.
2030664
Gewindemaß metrisch Innen
40
Schlüsselweite
55
Gewindemaß metrisch Außen
50
107 R M63-25 PA
Art.Nr.
2030667
Schlüsselweite
68
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
63
107 R M63-32 PA
Art.Nr.
2030670
Gewindemaß metrisch Innen
32
Schlüsselweite
68
Gewindemaß metrisch Außen
63
107 R M63-40 PA
Art.Nr.
2030673
Schlüsselweite
68
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
63
107 R M63-50 PA
Art.Nr.
2030675
Schlüsselweite
68
Gewindemaß metrisch Außen
63
Gewindemaß metrisch Innen
50