Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030643 | EAN 4012195402619
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40-M16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindemaß metrisch Außen 40 Gewindemaß metrisch Innen 16 Halogenfrei ja Maß E 50,5 mm Maß L 16 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 16 mm Schlüsselweite 46 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M40-16 PA / 2030643 , 0.22MB , pdf