Reduktion, metrisches Gewinde
Typ 107 R M25-20 PA
|Art.Nr. 2030628
|EAN 4012195389170



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 14 mm |
|---|---|
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 14 mm |
| Maß E | 32 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| explosionsgeschützt | nein |
| Gewindeart Innengwinde | metrisch |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindemaß metrisch Innen | 20 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 25 |
| Vernickelt | nein |
| Schlüsselweite | 29 |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Dimension | M25-M20 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0197 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
Art.Nr.
107 R M20-12 PA
12
20
24
2030616
107 R M20-16 PA
16
20
24
2030619
107 R M25-12 PA
12
25
29
2030624
107 R M25-16 PA
16
25
29
2030626
107 R M25-20 PA
20
25
29
2030628
107 R M32-12 PA
12
32
36
2030632
107 R M32-16 PA
16
32
36
2030634
107 R M32-20 PA
20
32
36
2030637
107 R M32-25 PA
25
32
36
2030640
107 R M40-16 PA
16
40
46
2030643
107 R M40-20 PA
20
40
46
2030646
107 R M40-25 PA
25
40
46
2030649
107 R M40-32 PA
32
40
46
2030652
107 R M50-20 PA
20
50
55
2030655
107 R M50-25 PA
25
50
55
2030659
107 R M50-32 PA
32
50
55
2030661
107 R M50-40 PA
40
50
55
2030664
107 R M63-25 PA
25
63
68
2030667
107 R M63-32 PA
32
63
68
2030670
107 R M63-40 PA
40
63
68
2030673
107 R M63-50 PA
50
63
68
2030675
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
107 R M20-12 PA
Art.Nr.
2030616
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
24
107 R M20-16 PA
Art.Nr.
2030619
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
24
107 R M25-12 PA
Art.Nr.
2030624
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M25-16 PA
Art.Nr.
2030626
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M25-20 PA
Art.Nr.
2030628
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M32-12 PA
Art.Nr.
2030632
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-16 PA
Art.Nr.
2030634
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-20 PA
Art.Nr.
2030637
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-25 PA
Art.Nr.
2030640
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M40-16 PA
Art.Nr.
2030643
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-20 PA
Art.Nr.
2030646
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-25 PA
Art.Nr.
2030649
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-32 PA
Art.Nr.
2030652
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M50-20 PA
Art.Nr.
2030655
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-25 PA
Art.Nr.
2030659
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-32 PA
Art.Nr.
2030661
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-40 PA
Art.Nr.
2030664
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M63-25 PA
Art.Nr.
2030667
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-32 PA
Art.Nr.
2030670
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-40 PA
Art.Nr.
2030673
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-50 PA
Art.Nr.
2030675
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68