Reduktion, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2030626 | EAN 4012195389118

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M25-M16
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindemaß metrisch Außen 25
Gewindemaß metrisch Innen 16
Halogenfrei ja
Maß E 32 mm
Maß L 14 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 14 mm
Schlüsselweite 29
Vernickelt nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindemaß metrisch Außen Gewindemaß metrisch Innen Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 R M20-12 PA 20 12 24 2030616
100 Stück 94,65 € Preis / 100 Stück
107 R M20-16 PA 20 16 24 2030619
100 Stück 94,65 € Preis / 100 Stück
107 R M25-12 PA 25 12 29 2030624
100 Stück 99,60 € Preis / 100 Stück
107 R M25-16 PA 25 16 29 2030626
100 Stück 99,60 € Preis / 100 Stück
107 R M25-20 PA 25 20 29 2030628
100 Stück 99,60 € Preis / 100 Stück
107 R M32-12 PA 32 12 36 2030632
50 Stück 209,55 € Preis / 100 Stück
107 R M32-16 PA 32 16 36 2030634
50 Stück 209,55 € Preis / 100 Stück
107 R M32-20 PA 32 20 36 2030637
50 Stück 209,55 € Preis / 100 Stück
107 R M32-25 PA 32 25 36 2030640
50 Stück 209,55 € Preis / 100 Stück
107 R M40-16 PA 40 16 46 2030643
50 Stück 378,55 € Preis / 100 Stück
107 R M40-20 PA 40 20 46 2030646
50 Stück 378,55 € Preis / 100 Stück
107 R M40-25 PA 40 25 46 2030649
50 Stück 378,55 € Preis / 100 Stück
107 R M40-32 PA 40 32 46 2030652
50 Stück 378,55 € Preis / 100 Stück
107 R M50-20 PA 50 20 55 2030655
25 Stück 556,85 € Preis / 100 Stück
107 R M50-25 PA 50 25 55 2030659
25 Stück 556,85 € Preis / 100 Stück
107 R M50-32 PA 50 32 55 2030661
25 Stück 556,85 € Preis / 100 Stück
107 R M50-40 PA 50 40 55 2030664
25 Stück 556,85 € Preis / 100 Stück
107 R M63-25 PA 63 25 68 2030667
25 Stück 1.045,85 € Preis / 100 Stück
107 R M63-32 PA 63 32 68 2030670
25 Stück 1.045,85 € Preis / 100 Stück
107 R M63-40 PA 63 40 68 2030673
25 Stück 1.045,85 € Preis / 100 Stück
107 R M63-50 PA 63 50 68 2030675
25 Stück 1.045,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 R M25-16 PA / 2030626
Download