Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030616 | EAN 4012195377412
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20-M12 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindemaß metrisch Außen 20 Gewindemaß metrisch Innen 12 Halogenfrei ja Maß E 26,5 mm Maß L 12 mm Maß L1 8 mm Maß L2 4 mm Maß L3 12 mm Schlüsselweite 24 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M20-12 PA / 2030616 , 0.23MB , pdf