Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Dichtringe/
…
/
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030032 | EAN 4012195377290



Art.Nr. / Typ
Maß D2
Maß t
Maß D1
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 73,8 mm |
---|---|
Ausführung | Flachdichtring |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0088 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | M63 |
Geeignet für Gewindemaß metrisch | 63 |
Innendurchmesser | 63 mm |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß D1 | 73,8 mm |
---|---|
Maß D2 | 63 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß D2
Maß t
Maß D1
Art.Nr.
107 F M12 PE
12 mm
1 mm
16,3 mm
2030004
107 F M16 PE
16 mm
1,1 mm
20,9 mm
2030008
107 F M20 PE
20 mm
1,1 mm
25,1 mm
2030012
107 F M25 PE
25 mm
1,4 mm
31,3 mm
2030016
107 F M32 PE
32 mm
1,7 mm
37,6 mm
2030020
107 F M40 PE
40 mm
1,7 mm
49,1 mm
2030024
107 F M50 PE
50 mm
2 mm
60,1 mm
2030028
107 F M63 PE
63 mm
2 mm
73,8 mm
2030032
Maß D2
Maß t
Maß D1
107 F M12 PE
Art.Nr.
2030004
Maß D2
12 mm
Maß t
1 mm
Maß D1
16,3 mm
107 F M16 PE
Art.Nr.
2030008
Maß t
1,1 mm
Maß D2
16 mm
Maß D1
20,9 mm
107 F M20 PE
Art.Nr.
2030012
Maß t
1,1 mm
Maß D1
25,1 mm
Maß D2
20 mm
107 F M25 PE
Art.Nr.
2030016
Maß D1
31,3 mm
Maß t
1,4 mm
Maß D2
25 mm
107 F M32 PE
Art.Nr.
2030020
Maß D1
37,6 mm
Maß D2
32 mm
Maß t
1,7 mm
107 F M40 PE
Art.Nr.
2030024
Maß D1
49,1 mm
Maß t
1,7 mm
Maß D2
40 mm
107 F M50 PE
Art.Nr.
2030028
Maß D2
50 mm
Maß D1
60,1 mm
Maß t
2 mm
107 F M63 PE
Art.Nr.
2030032
Maß D2
63 mm
Maß t
2 mm
Maß D1
73,8 mm