Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030028 | EAN 4012195376576

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 60,1 mm
Ausführung Flachdichtring
Dimension M50
Geeignet für Gewindemaß metrisch 50
Innendurchmesser 50 mm
Maß D1 60,1 mm
Maß D2 50 mm
Maß t 2 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D1 Maß D2 Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 F M12 PE 16,3 mm 12 mm 1 mm 2030004
100 Stück 24,40 € Preis / 100 Stück
107 F M16 PE 20,9 mm 16 mm 1,1 mm 2030008
100 Stück 25,45 € Preis / 100 Stück
107 F M20 PE 25,1 mm 20 mm 1,1 mm 2030012
100 Stück 29,30 € Preis / 100 Stück
107 F M25 PE 31,3 mm 25 mm 1,4 mm 2030016
100 Stück 35,25 € Preis / 100 Stück
107 F M32 PE 37,6 mm 32 mm 1,7 mm 2030020
100 Stück 40,45 € Preis / 100 Stück
107 F M40 PE 49,1 mm 40 mm 1,7 mm 2030024
100 Stück 46,55 € Preis / 100 Stück
107 F M50 PE 60,1 mm 50 mm 2 mm 2030028
100 Stück 88,25 € Preis / 100 Stück
107 F M63 PE 73,8 mm 63 mm 2 mm 2030032
100 Stück 141,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 F M50 PE / 2030028
Download