Startseite

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030024 | EAN 4012195376514

Art.Nr. / Typ
Maß D1
Maß t
Maß D2

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser49,1 mm
AusführungFlachdichtring
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0044 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM40
Geeignet für Gewindemaß metrisch40
Innendurchmesser40 mm
Stärke1,7 mm
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß D149,1 mm
Maß D240 mm
Maß t1,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß D1
Maß t
Maß D2
107 F M12 PE
Art.Nr.
2030004
Maß D1
16,3 mm
Maß t
1 mm
Maß D2
12 mm
107 F M16 PE
Art.Nr.
2030008
Maß D2
16 mm
Maß D1
20,9 mm
Maß t
1,1 mm
107 F M20 PE
Art.Nr.
2030012
Maß D2
20 mm
Maß t
1,1 mm
Maß D1
25,1 mm
107 F M25 PE
Art.Nr.
2030016
Maß D2
25 mm
Maß t
1,4 mm
Maß D1
31,3 mm
107 F M32 PE
Art.Nr.
2030020
Maß D1
37,6 mm
Maß D2
32 mm
Maß t
1,7 mm
107 F M40 PE
Art.Nr.
2030024
Maß t
1,7 mm
Maß D1
49,1 mm
Maß D2
40 mm
107 F M50 PE
Art.Nr.
2030028
Maß t
2 mm
Maß D1
60,1 mm
Maß D2
50 mm
107 F M63 PE
Art.Nr.
2030032
Maß t
2 mm
Maß D1
73,8 mm
Maß D2
63 mm