Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030008 | EAN 4012195374350
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20,9 mm Ausführung Flachdichtring Dimension M16 Geeignet für Gewindemaß metrisch 16 Innendurchmesser 16 mm Maß D1 20,9 mm Maß D2 16 mm Maß t 1,1 mm Stärke 1,1 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 F M16 PE / 2030008 , 0.24MB , pdf