Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030004 | EAN 4012195374299
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 16,3 mm Ausführung Flachdichtring Dimension M12 Geeignet für Gewindemaß metrisch 12 Halogenfrei ja Innendurchmesser 12 mm Maß D1 16,3 mm Maß D2 12 mm Maß t 1 mm Stärke 1 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 F M12 PE / 2030004 , 0.21MB , pdf