Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Art.Nr. 2029952 | EAN 4012195445630
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform mit Gewinde Dimension PG21 Farbe lichtgrau flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Gewinde Pg 21 Gewindemaß PG Außen 21 Gewindemaß PG Innen 21 Maß A 28 mm Maß B 18 mm Maß D1 34 mm Maß D2 24 mm Maß L1 13 mm Maß L2 13 mm Maß L3 33 mm Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 W PG21 PA / 2029952 , 0.21MB , pdf