Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Art.Nr. 2029944 | EAN 4012195445579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform mit Gewinde Dimension PG16 Farbe lichtgrau flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Gewinde Pg 16 Gewindemaß PG Außen 16 Gewindemaß PG Innen 16 Maß A 24 mm Maß B 15 mm Maß D1 27,5 mm Maß D2 18,5 mm Maß L1 11,5 mm Maß L2 11 mm Maß L3 27 mm Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 W PG16 PA / 2029944 , 0.19MB , pdf