Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Winkelstutzen/
…
/
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Art.Nr. 2029901 | EAN 4012195445395



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Technische Daten
Technische Daten
Bauform | mit Gewinde |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0227 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | PG9 |
Farbe | lichtgrau |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Gewinde | Pg 9 |
Gewindemaß PG Außen | 9 |
Gewindemaß PG Innen | 9 |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß A | 18,5 mm |
---|---|
Maß B | 10,5 mm |
Maß D1 | 19,5 mm |
Maß D2 | 11,5 mm |
Maß L1 | 11 mm |
Maß L2 | 9 mm |
Maß L3 | 19 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
Art.Nr.
107 W PG 9 PA
9
9
2029901
107 W PG11 PA
11
11
2029928
107 W PG13.5 PA
13,5
13,5
2029936
107 W PG16 PA
16
16
2029944
107 W PG21 PA
21
21
2029952
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
107 W PG 9 PA
Art.Nr.
2029901
Gewindemaß PG Außen
9
Gewindemaß PG Innen
9
107 W PG11 PA
Art.Nr.
2029928
Gewindemaß PG Außen
11
Gewindemaß PG Innen
11
107 W PG13.5 PA
Art.Nr.
2029936
Gewindemaß PG Außen
13,5
Gewindemaß PG Innen
13,5
107 W PG16 PA
Art.Nr.
2029944
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
16
107 W PG21 PA
Art.Nr.
2029952
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
21