Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029693 | EAN 4012195036319
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 2 Außendurchmesser 25,1 mm Ausführung sonstige Dimension VM32,2X8 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 32 Innendurchmesser 8 mm Lochdurchmesser 8 mm Maß D 8 mm Maß D1 25,1 mm Maß H 13,4 mm Stärke 13,4 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C VM 32 2x8 / 2029693 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 107 C VM 32 2x8 / 2029693 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf