Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029690 | EAN 4012195036258
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 2 Außendurchmesser 19,8 mm Ausführung sonstige Dimension VM25,2X8 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Innendurchmesser 8 mm Lochdurchmesser 8 mm Stärke 10 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung Abmessungen
Maß D 8 mm Maß D1 19,8 mm Maß H 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C VM 25 2x8 / 2029690 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 107 C VM 25 2x8 / 2029690 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf