Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Typ 107 C VM 25 2x6
|Art.Nr. 2029685
|EAN 4012195036135



Art.Nr. / Typ
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 19,8 mm |
|---|---|
| Maß H | 10 mm |
| Maß D | 6 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Anzahl Bohrungen | 2 |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19,8 mm |
| Lochdurchmesser | 6 mm |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 25 |
| Ausführung | sonstige |
| Stärke | 10 mm |
| Dimension | VM25,2X6 |
| Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0071 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
Art.Nr.
107 C VM 20 2x4
15,1
2
4
2029672
107 C VM 20 4x5
15,1
4
5
2029675
107 C VM 20 2x6
15,1
2
6
2029677
107 C VM 25 5x4
19,8
5
4
2029679
107 C VM 25 3x6
19,8
3
6
2029682
107 C VM 25 2x6
19,8
2
6
2029685
107 C VM 25 3x7
19,8
3
7
2029688
107 C VM 25 2x8
19,8
2
8
2029690
107 C VM 32 2x8
25,1
2
8
2029693
107 C VM 32 4x8
25,1
4
8
2029696
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
107 C VM 20 2x4
Art.Nr.
2029672
Maß D1
15,1
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
4
107 C VM 20 4x5
Art.Nr.
2029675
Maß D1
15,1
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
5
107 C VM 20 2x6
Art.Nr.
2029677
Maß D1
15,1
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
6
107 C VM 25 5x4
Art.Nr.
2029679
Maß D1
19,8
Anzahl Bohrungen
5
Lochdurchmesser
4
107 C VM 25 3x6
Art.Nr.
2029682
Maß D1
19,8
Anzahl Bohrungen
3
Lochdurchmesser
6
107 C VM 25 2x6
Art.Nr.
2029685
Maß D1
19,8
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
6
107 C VM 25 3x7
Art.Nr.
2029688
Maß D1
19,8
Anzahl Bohrungen
3
Lochdurchmesser
7
107 C VM 25 2x8
Art.Nr.
2029690
Maß D1
19,8
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
8
107 C VM 32 2x8
Art.Nr.
2029693
Maß D1
25,1
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
8
107 C VM 32 4x8
Art.Nr.
2029696
Maß D1
25,1
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
8