Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029682 | EAN 4012195036074

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Außendurchmesser 19,8 mm
Ausführung sonstige
Dimension VM25,3X6
Farbe schwarz
Geeignet für Gewindemaß metrisch 25
Innendurchmesser 6 mm
Lochdurchmesser 6 mm
Maß D 6 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Kautschuk-Mischung
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Lochdurchmesser Maß D1 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 C VM 20 2x4 2 4 mm 15,1 mm 2029672
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C VM 20 4x5 4 5 mm 15,1 mm 2029675
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C VM 20 2x6 2 6 mm 15,1 mm 2029677
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C VM 25 5x4 5 4 mm 19,8 mm 2029679
50 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C VM 25 3x6 3 6 mm 19,8 mm 2029682
50 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C VM 25 2x6 2 6 mm 19,8 mm 2029685
50 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C VM 25 3x7 3 7 mm 19,8 mm 2029688
50 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C VM 25 2x8 2 8 mm 19,8 mm 2029690
50 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C VM 32 2x8 2 8 mm 25,1 mm 2029693
25 Stück 271,35 € Preis / 100 Stück
107 C VM 32 4x8 4 8 mm 25,1 mm 2029696
25 Stück 271,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 C VM 25 3x6 / 2029682
Download