Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029679 | EAN 4012195036012
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 5 Außendurchmesser 19,8 mm Ausführung sonstige Dimension VM25,5X4 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Innendurchmesser 4 mm Lochdurchmesser 4 mm Maß D 4 mm Maß D1 19,8 mm Maß H 10 mm Stärke 10 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C VM 25 5x4 / 2029679 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 107 C VM 25 5x4 / 2029679 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf