Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Art.Nr. 2029669 | EAN 4012195824893
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 2 Außendurchmesser 23 mm Ausführung sonstige Dimension PG21/2X8 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß PG 21 Innendurchmesser 8 mm Lochdurchmesser 8 mm Maß D 8 mm Maß D1 23 mm Maß H 12 mm Stärke 12 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C V 21 2x8 / 2029669 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 107 C V 21 2x8 / 2029669 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf