Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Art.Nr. 2029650 | EAN 4012195824831
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 3 Außendurchmesser 23 mm Ausführung sonstige Dimension PG21,3X7 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß PG 21 Innendurchmesser 7 mm Lochdurchmesser 7 mm Maß D 7 mm Maß D1 23 mm Maß H 12 mm Stärke 12 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C V 21 3x7 / 2029650 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 107 C V 21 3x7 / 2029650 , 0.06MB , pdf