Mehrfach-Dichteinsatz, PG
Art.Nr. 2029642 | EAN 4012195824770
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 3 Außendurchmesser 17,5 mm Ausführung sonstige Dimension PG16,3X6,5 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß PG 16 Innendurchmesser 6,5 mm Lochdurchmesser 6,5 mm Maß D 6,5 mm Maß D1 17,5 mm Maß H 9,5 mm Stärke 9,5 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 C V 16 3x6 / 2029642 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 107 C V 16 3x6 / 2029642 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf