Mehrfachdichteinsatz, PG
Typ 107 C V 16 3x5
|Art.Nr. 2029626
|EAN 4012195824657



Art.Nr. / Typ
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 17,5 mm |
|---|---|
| Maß H | 9,5 mm |
| Maß D | 5 mm |
Technische Daten
| Anzahl Bohrungen | 3 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 17,5 mm |
| Lochdurchmesser | 5 mm |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 16 |
| Ausführung | sonstige |
| Stärke | 9,5 mm |
| Dimension | PG16,3X5 |
| Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0043 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
Art.Nr.
107 C V 16 5x4
17,5
5
4
2029618
107 C V 16 3x5
17,5
3
5
2029626
107 C V 16 2x6
17,5
2
6
2029634
107 C V 16 3x6
17,5
3
6,5
2029642
107 C V 21 3x7
23
3
7
2029650
107 C V 21 2x8
23
2
8
2029669
Maß D1
Anzahl Bohrungen
Lochdurchmesser
107 C V 16 5x4
Art.Nr.
2029618
Maß D1
17,5
Anzahl Bohrungen
5
Lochdurchmesser
4
107 C V 16 3x5
Art.Nr.
2029626
Maß D1
17,5
Anzahl Bohrungen
3
Lochdurchmesser
5
107 C V 16 2x6
Art.Nr.
2029634
Maß D1
17,5
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
6
107 C V 16 3x6
Art.Nr.
2029642
Maß D1
17,5
Anzahl Bohrungen
3
Lochdurchmesser
6,5
107 C V 21 3x7
Art.Nr.
2029650
Maß D1
23
Anzahl Bohrungen
3
Lochdurchmesser
7
107 C V 21 2x8
Art.Nr.
2029669
Maß D1
23
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
8