Mehrfachdichteinsatz, PG

Art.Nr. 2029618 | EAN 4012195824596

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 5
Außendurchmesser 17,5 mm
Ausführung sonstige
Dimension PG16,5X4
Farbe schwarz
Geeignet für Gewindemaß PG 16
Innendurchmesser 4 mm
Lochdurchmesser 4 mm
Maß D 4 mm
Maß D1 17,5 mm
Maß H 9,5 mm
Stärke 9,5 mm
Werkstoff Kautschuk-Mischung
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Lochdurchmesser Maß D1 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 C V 16 5x4 5 4 mm 17,5 mm 2029618
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C V 16 3x5 3 5 mm 17,5 mm 2029626
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C V 16 2x6 2 6 mm 17,5 mm 2029634
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C V 16 3x6 3 6,5 mm 17,5 mm 2029642
50 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
107 C V 21 3x7 3 7 mm 23 mm 2029650
25 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
107 C V 21 2x8 2 8 mm 23 mm 2029669
25 Stück 238,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 C V 16 5x4 / 2029618
Download