Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029581 | EAN 4012195360698

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 54,8 mm
Ausführung sonstige
Dichtbereich D max. 40 mm
Dichtbereich D min. 29 mm
Dimension M63
Farbe schwarz
Geeignet für Gewindemaß metrisch 63
Halogenfrei nein
Innendurchmesser 40 mm
Maß D1 40 mm
Maß D2 54,8 mm
Maß H 20,2 mm
Stärke 20,2 mm
Werkstoff Kautschuk-Mischung
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D1 Maß D2 Geeignet für Gewindemaß metrisch Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107CR VM 12 5 mm 8,9 mm 12 2029560
50 Stück 209,70 € Preis / 100 Stück
107CR VM 16 7 mm 12,7 mm 16 2029563
50 Stück 212,50 € Preis / 100 Stück
107CR VM 20 9 mm 16 mm 20 2029566
50 Stück 221,10 € Preis / 100 Stück
107CR VM 25 13 mm 20,7 mm 25 2029569
50 Stück 255,90 € Preis / 100 Stück
107CR VM 32 16 mm 25,7 mm 32 2029572
25 Stück 282,15 € Preis / 100 Stück
107CR VM 40 23 mm 33,7 mm 40 2029575
25 Stück 326,90 € Preis / 100 Stück
107CR VM 50 29 mm 41,7 mm 50 2029578
25 Stück 581,75 € Preis / 100 Stück
107CR VM 63 40 mm 54,8 mm 63 2029581
25 Stück 742,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107CR VM 63 / 2029581
Download