Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029578 | EAN 4012195360667
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 41,7 mm Ausführung sonstige Dichtbereich D max. 29 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension M50 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 50 Halogenfrei nein Innendurchmesser 29 mm Stärke 18,5 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung Abmessungen
Maß D1 29 mm Maß D2 41,7 mm Maß H 18,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107CR VM 50 / 2029578 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Montageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf