Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Typ 107CR VM 32
|Art.Nr. 2029572
|EAN 4012195360643



Art.Nr. / Typ
Maß D1
Maß D2
Geeignet für Gewindemaß metrisch
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 16 mm |
|---|---|
| Maß D2 | 25,7 mm |
| Maß H | 12,3 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Schutzart | IP68 |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 25,7 mm |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 32 |
| Dichtbereich D min. | 11 mm |
| Dichtbereich D max. | 16 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Stärke | 12,3 mm |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0295 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß D1
Maß D2
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Art.Nr.
107CR VM 12
5
8,9
12
2029560
107CR VM 16
7
12,7
16
2029563
107CR VM 20
9
16
20
2029566
107CR VM 25
13
20,7
25
2029569
107CR VM 32
16
25,7
32
2029572
107CR VM 40
23
33,7
40
2029575
107CR VM 50
29
41,7
50
2029578
107CR VM 63
40
54,8
63
2029581
Maß D1
Maß D2
Geeignet für Gewindemaß metrisch
107CR VM 12
Art.Nr.
2029560
Maß D1
5
Maß D2
8,9
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
107CR VM 16
Art.Nr.
2029563
Maß D1
7
Maß D2
12,7
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
107CR VM 20
Art.Nr.
2029566
Maß D1
9
Maß D2
16
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
107CR VM 25
Art.Nr.
2029569
Maß D1
13
Maß D2
20,7
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
107CR VM 32
Art.Nr.
2029572
Maß D1
16
Maß D2
25,7
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
107CR VM 40
Art.Nr.
2029575
Maß D1
23
Maß D2
33,7
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
107CR VM 50
Art.Nr.
2029578
Maß D1
29
Maß D2
41,7
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
107CR VM 63
Art.Nr.
2029581
Maß D1
40
Maß D2
54,8
Geeignet für Gewindemaß metrisch
63