Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029569 | EAN 4012195360636
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20,7 mm Ausführung sonstige Dichtbereich D max. 13 mm Dichtbereich D min. 6 mm Dimension M25 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Halogenfrei nein Innendurchmesser 13 mm Stärke 10,5 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung Abmessungen
Maß D1 13 mm Maß D2 20,7 mm Maß H 10,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107CR VM 25 / 2029569 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Montageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf