Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029566 | EAN 4012195360605
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 16 mm Ausführung sonstige Dichtbereich D max. 9 mm Dichtbereich D min. 4 mm Dimension M20 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 20 Halogenfrei nein Innendurchmesser 9 mm Stärke 9,3 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung Abmessungen
Maß D1 9 mm Maß D2 16 mm Maß H 9,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107CR VM 20 / 2029566 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Montageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf