Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
Art.Nr. 2029560 | EAN 4012195360582
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 8,9 mm Ausführung sonstige Ausführung offen Dichtbereich D max. 5 mm Dichtbereich D min. 2 mm Dimension M12 Farbe schwarz Geeignet für Gewindemaß metrisch 12 Halogenfrei nein Innendurchmesser 5 mm Maß D1 5 mm Maß D2 8,9 mm Maß H 7,2 mm Stärke 7,2 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107CR VM 12 / 2029560 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Montageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf