Verschlussstopfen, metrisch und PG

Typ 107VS VM 27 PA
|
Art.Nr. 2029529
|
EAN 4012196117512
Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Geeignet für Gewindemaß PG

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß D127 mm
Maß D232 mm
Maß L20 mm
Maß H24 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
explosionsgeschütztnein
GrößeM40 / Pg36
Innendurchmesser27 mm
Gewindeartmetrisch
Außendurchmesser32 mm
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Geeignet für Gewindemaß metrisch40
Geeignet für Gewindemaß PG36
Gewindenenngröße metrisch/PG40
Ausführungsonstige
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Dimension27mm
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0075 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Geeignet für Gewindemaß metrisch
Geeignet für Gewindemaß PG
107VS VM 5 PA
Art.Nr.
2029511
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
Geeignet für Gewindemaß PG
9
107VS VM 9 PA
Art.Nr.
2029514
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
Geeignet für Gewindemaß PG
13,5
107VS VM 12 PA
Art.Nr.
2029517
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
Geeignet für Gewindemaß PG
16
107VS VM 16 PA
Art.Nr.
2029520
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
Geeignet für Gewindemaß PG
21
107VS VM 20 PA
Art.Nr.
2029523
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
Geeignet für Gewindemaß PG
29
107VS VM 27 PA
Art.Nr.
2029529
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
Geeignet für Gewindemaß PG
36
107VS VM 35 PA
Art.Nr.
2029533
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
Geeignet für Gewindemaß PG
42