Verschlussstopfen, metrisch und PG
Art.Nr. 2029523 | EAN 4012195389996
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 24,5 mm Ausführung sonstige Dimension 20mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Gewindemaß metrisch 32 Geeignet für Gewindemaß PG 29 Größe M32 / Pg29 Innendurchmesser 20 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D1 20 mm Maß D2 24,5 mm Maß H 21,5 mm Maß L 17 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107VS VM 20 PA / 2029523 , 0.18MB , pdf