Verschlussstopfen, metrisch und PG
Art.Nr. 2029520 | EAN 4012195389989
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20,5 mm Ausführung sonstige Dimension 16mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Geeignet für Gewindemaß PG 21 Größe M25 / Pg21 Innendurchmesser 16 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D1 16 mm Maß D2 20,5 mm Maß H 19,5 mm Maß L 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107VS VM 16 PA / 2029520 , 0.18MB , pdf