Startseite

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029517 | EAN 4012195389972

Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß PG
Geeignet für Gewindemaß metrisch

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser16,5 mm
Ausführungsonstige
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0009 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension12mm
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Geeignet für Gewindemaß metrisch20
Geeignet für Gewindemaß PG16
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG20
Glasfaserverstärktja
GrößeM20 / Pg16
Halogenfreija
Innendurchmesser12 mm
Schlagfestnein
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß D112 mm
Maß D216,5 mm
Maß H16,5 mm
Maß L12 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Geeignet für Gewindemaß PG
Geeignet für Gewindemaß metrisch
107VS VM 5 PA
Art.Nr.
2029511
Geeignet für Gewindemaß PG
9
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
107VS VM 9 PA
Art.Nr.
2029514
Geeignet für Gewindemaß PG
13,5
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
107VS VM 12 PA
Art.Nr.
2029517
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
Geeignet für Gewindemaß PG
16
107VS VM 16 PA
Art.Nr.
2029520
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
Geeignet für Gewindemaß PG
21
107VS VM 20 PA
Art.Nr.
2029523
Geeignet für Gewindemaß PG
29
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
107VS VM 27 PA
Art.Nr.
2029529
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
Geeignet für Gewindemaß PG
36
107VS VM 35 PA
Art.Nr.
2029533
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
Geeignet für Gewindemaß PG
42