Verschlussstopfen, metrisch und PG
Typ 107VS VM 9 PA
|Art.Nr. 2029514
|EAN 4012195389941



Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Geeignet für Gewindemaß PG
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 9,5 mm |
|---|---|
| Maß D2 | 13,5 mm |
| Maß L | 12 mm |
| Maß H | 16 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| explosionsgeschützt | nein |
| Größe | M16 / Pg13,5 |
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 16 |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 13,5 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Ausführung | sonstige |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
| Dimension | 9,5mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0012 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Geeignet für Gewindemaß PG
Art.Nr.
107VS VM 5 PA
12
9
2029511
107VS VM 9 PA
16
13,5
2029514
107VS VM 12 PA
20
16
2029517
107VS VM 16 PA
25
21
2029520
107VS VM 20 PA
32
29
2029523
107VS VM 27 PA
40
36
2029529
107VS VM 35 PA
50
42
2029533
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Geeignet für Gewindemaß PG
107VS VM 5 PA
Art.Nr.
2029511
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
Geeignet für Gewindemaß PG
9
107VS VM 9 PA
Art.Nr.
2029514
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
Geeignet für Gewindemaß PG
13,5
107VS VM 12 PA
Art.Nr.
2029517
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
Geeignet für Gewindemaß PG
16
107VS VM 16 PA
Art.Nr.
2029520
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
Geeignet für Gewindemaß PG
21
107VS VM 20 PA
Art.Nr.
2029523
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
Geeignet für Gewindemaß PG
29
107VS VM 27 PA
Art.Nr.
2029529
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
Geeignet für Gewindemaß PG
36
107VS VM 35 PA
Art.Nr.
2029533
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
Geeignet für Gewindemaß PG
42