- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 45 mm Dichtbereich D min. 36 mm Dimension PG48 Farbe schwarz Größe M63 Größe Pg 48 Maß D1 36 mm Maß D2 56,9 mm Maß D3 39 mm Maß D4 42 mm Maß D5 45 mm Maß H 14 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG48 / 2029480 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG48 / 2029480 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch