- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 39 mm Dichtbereich D min. 30 mm Dimension PG42 Farbe schwarz Größe Pg 42 Größe M50 Maß D1 30 mm Maß D2 51,7 mm Maß D3 33 mm Maß D4 36 mm Maß D5 39 mm Maß H 14 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG42 / 2029421 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG42 / 2029421 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch