- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 33 mm Dichtbereich D min. 24 mm Dimension PG36 Farbe schwarz Größe Pg 36 Größe M40 Maß D1 24 mm Maß D2 44,7 mm Maß D3 27 mm Maß D4 30 mm Maß D5 33 mm Maß H 12 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG36 / 2029367 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG36 / 2029367 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch