- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 27 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension PG29 Farbe schwarz Größe Pg 29 Größe M32 Maß D1 18 mm Maß D2 34,7 mm Maß D3 21 mm Maß D4 24 mm Maß D5 27 mm Maß H 9,5 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG29 / 2029294 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG29 / 2029294 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch