- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 19 mm Dichtbereich D min. 10 mm Dimension PG21 Farbe schwarz Größe Pg 21 Maß D1 10 mm Maß D2 25,9 mm Maß D3 13 mm Maß D4 16 mm Maß D5 19 mm Maß H 8 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG21 / 2029219 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG21 / 2029219 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch