Einschnittring
Art.Nr. 2029138 | EAN 4012195167174



Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,007 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dichtbereich D max. | 12,5 mm |
Dichtbereich D min. | 7,5 mm |
Dimension | PG13,5 |
Farbe | schwarz |
Größe | Pg 13,5 |
Größe | M20 |
Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
Abmessungen
Maß D1 | 7,5 mm |
---|---|
Maß D2 | 18,3 mm |
Maß D3 | 10 mm |
Maß D4 | 12,5 mm |
Maß D5 | 15 mm |
Maß H | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
107 B PG9
M16
2029103
107 B PG11
Pg 11
2029111
107 B PG13.5
M20
2029138
107 B PG16
M25
2029162
107 B PG21
Pg 21
2029219
107 B PG29
Pg 29
2029294
107 B PG36
M40
2029367
107 B PG42
Pg 42
2029421
107 B PG48
Pg 48
2029480
Größe
107 B PG9
Art.Nr.
2029103
Größe
M16
Größe
Pg 9
107 B PG11
Art.Nr.
2029111
Größe
Pg 11
107 B PG13.5
Art.Nr.
2029138
Größe
M20
Größe
Pg 13,5
107 B PG16
Art.Nr.
2029162
Größe
M25
Größe
Pg 16
107 B PG21
Art.Nr.
2029219
Größe
Pg 21
107 B PG29
Art.Nr.
2029294
Größe
Pg 29
Größe
M32
107 B PG36
Art.Nr.
2029367
Größe
M40
Größe
Pg 36
107 B PG42
Art.Nr.
2029421
Größe
Pg 42
Größe
M50
107 B PG48
Art.Nr.
2029480
Größe
Pg 48
Größe
M63