- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtbereich D max. 12,5 mm Dichtbereich D min. 7,5 mm Dimension PG11 Farbe schwarz Größe Pg 11 Maß D1 7,5 mm Maß D2 16,5 mm Maß D3 10 mm Maß D4 12,5 mm Maß D5 15 mm Maß H 6 mm Werkstoff Kautschuk-Mischung - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 B PG11 / 2029111 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 107 B PG11 / 2029111 , 0.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch