Staubschutzplättchen, PG
Art.Nr. 2028999 | EAN 4012195844099
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension PG48 Farbe schwarz Größe Pg 48 Maß D 56 mm Maß t 3 mm Schlagfest nein Werkstoff Zell - Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 S VTEC PG48 / 2028999 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 107 S VTEC PG48 / 2028999 , 0.05MB , pdf