Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Staubschutzplättchen/
…
/
Staubschutzplättchen, PG
Staubschutzplättchen, PG
Art.Nr. 2028972 | EAN 4012195843979



Art.Nr. / Typ
Größe
Maß t
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | sonstige |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0009 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | PG36 |
Farbe | schwarz |
Größe | Pg 36 |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Zell - Polyethylen |
Abmessungen
Maß D | 44 mm |
---|---|
Maß t | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Größe
Maß t
Maß D
Art.Nr.
107 S VTEC PG7
Pg 7
2 mm
11 mm
2028891
107 S VTEC PG9
Pg 9
2 mm
14 mm
2028905
107 S VTEC PG11
Pg 11
2 mm
16,5 mm
2028913
107 S VTEC PG13
Pg 13,5
2 mm
18,5 mm
2028921
107 S VTEC PG16
Pg 16
2 mm
21 mm
2028948
107 S VTEC PG21
Pg 21
2 mm
26,5 mm
2028956
107 S VTEC PG29
Pg 29
2 mm
34,5 mm
2028964
107 S VTEC PG36
Pg 36
3 mm
44 mm
2028972
107 S VTEC PG42
Pg 42
3 mm
50 mm
2028980
107 S VTEC PG48
Pg 48
3 mm
56 mm
2028999
Größe
Maß t
Maß D
107 S VTEC PG7
Art.Nr.
2028891
Größe
Pg 7
Maß t
2 mm
Maß D
11 mm
107 S VTEC PG9
Art.Nr.
2028905
Maß t
2 mm
Maß D
14 mm
Größe
Pg 9
107 S VTEC PG11
Art.Nr.
2028913
Maß t
2 mm
Maß D
16,5 mm
Größe
Pg 11
107 S VTEC PG13
Art.Nr.
2028921
Maß t
2 mm
Maß D
18,5 mm
Größe
Pg 13,5
107 S VTEC PG16
Art.Nr.
2028948
Maß t
2 mm
Maß D
21 mm
Größe
Pg 16
107 S VTEC PG21
Art.Nr.
2028956
Maß D
26,5 mm
Maß t
2 mm
Größe
Pg 21
107 S VTEC PG29
Art.Nr.
2028964
Größe
Pg 29
Maß D
34,5 mm
Maß t
2 mm
107 S VTEC PG36
Art.Nr.
2028972
Maß D
44 mm
Größe
Pg 36
Maß t
3 mm
107 S VTEC PG42
Art.Nr.
2028980
Maß D
50 mm
Größe
Pg 42
Maß t
3 mm
107 S VTEC PG48
Art.Nr.
2028999
Maß t
3 mm
Maß D
56 mm
Größe
Pg 48