Startseite

Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028956 | EAN 4012195843856

Art.Nr. / Typ
Größe
Maß t
Maß D

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungsonstige
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0003 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionPG21
Farbeschwarz
GrößePg 21
Schlagfestnein
WerkstoffZell - Polyethylen

Abmessungen

Maß D26,5 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Größe
Maß t
Maß D
107 S VTEC PG7
Art.Nr.
2028891
Größe
Pg 7
Maß t
2 mm
Maß D
11 mm
107 S VTEC PG9
Art.Nr.
2028905
Maß t
2 mm
Maß D
14 mm
Größe
Pg 9
107 S VTEC PG11
Art.Nr.
2028913
Maß t
2 mm
Maß D
16,5 mm
Größe
Pg 11
107 S VTEC PG13
Art.Nr.
2028921
Maß t
2 mm
Maß D
18,5 mm
Größe
Pg 13,5
107 S VTEC PG16
Art.Nr.
2028948
Maß t
2 mm
Maß D
21 mm
Größe
Pg 16
107 S VTEC PG21
Art.Nr.
2028956
Maß D
26,5 mm
Maß t
2 mm
Größe
Pg 21
107 S VTEC PG29
Art.Nr.
2028964
Größe
Pg 29
Maß D
34,5 mm
Maß t
2 mm
107 S VTEC PG36
Art.Nr.
2028972
Maß D
44 mm
Größe
Pg 36
Maß t
3 mm
107 S VTEC PG42
Art.Nr.
2028980
Maß D
50 mm
Größe
Pg 42
Maß t
3 mm
107 S VTEC PG48
Art.Nr.
2028999
Maß t
3 mm
Maß D
56 mm
Größe
Pg 48