Staubschutzplättchen, PG

Art.Nr. 2028921 | EAN 4012195843733

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC und V-TEC MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Dimension PG13,5
Farbe schwarz
Größe Pg 13,5
Maß D 18,5 mm
Maß t 2 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Zell - Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß t Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 S VTEC PG7 11 mm 2 mm Pg 7 2028891
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG9 14 mm 2 mm Pg 9 2028905
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG11 16,5 mm 2 mm Pg 11 2028913
100 Stück 26,50 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG13 18,5 mm 2 mm Pg 13,5 2028921
100 Stück 28,05 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG16 21 mm 2 mm Pg 16 2028948
100 Stück 29,25 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG21 26,5 mm 2 mm Pg 21 2028956
100 Stück 35,25 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG29 34,5 mm 2 mm Pg 29 2028964
100 Stück 40,45 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG36 44 mm 3 mm Pg 36 2028972
100 Stück 43,75 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG42 50 mm 3 mm Pg 42 2028980
100 Stück 58,40 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC PG48 56 mm 3 mm Pg 48 2028999
100 Stück 68,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 S VTEC PG13 / 2028921
Download