Druckring, PG-Gewinde
Art.Nr. 2027216 | EAN 4012195165071
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Druckring Teil 8 nach DIN 46320,
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 26 mm Ausführung sonstige Dimension PG21 Geeignet für Gewindemaß PG 21 Innendurchmesser 21 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Stärke 0,75 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß D1 26 mm Maß D2 21 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 D PG21 GTP / 2027216 , 0.22MB , pdf