Druckring, PG-Gewinde
Art.Nr. 2027135 | EAN 4012195164951
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Druckring Teil 8 nach DIN 46320,
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 18,5 mm Ausführung sonstige Dimension PG13,5 Geeignet für Gewindemaß PG 13,5 Innendurchmesser 14 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Stärke 0,75 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß D1 18,5 mm Maß D2 14 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 D PG13.5 GTP / 2027135 , 0.20MB , pdf