Druckring, PG-Gewinde
Art.Nr. 2027119 | EAN 4012195164890
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Druckring Teil 8 nach DIN 46320,
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 16,5 mm Ausführung sonstige Dimension PG11 Geeignet für Gewindemaß PG 11 Innendurchmesser 12 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Stärke 0,75 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß D1 16,5 mm Maß D2 12 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 D PG11 GTP / 2027119 , 0.24MB , pdf